igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
10.5 mm
Max. cable diameter
4 mm

Opening principle
Non-openable
Inner width [Bi]
6 mm
Bend radius [R]
18 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 0,50 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 25,00
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 06.06.018.0EUR 25,00
energy chain 06 serisi | Tek parça, açılamaz | İç yükseklik: 10,5 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dot06.06.018.0618