igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
5 mm
Max. cable diameter
3.5 mm

Opening principle
Non-openable
Inner width [Bi]
5 mm
Bend radius [R]
10 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 0,26 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 26,00
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 03.05.010.0EUR 26,00
Energy chain 03 serisi | Tek parça, açılmayan | İç yükseklik: 5 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dot03.05.010.0510