igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
15 mm
Max. cable diameter
12 mm

Opening principle
Non-openable
Inner width [Bi]
10 mm
Bend radius [R]
25 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 0,56 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 28,00
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 08.10.025.0EUR 28,00
Energy chain 08 serisi | Tek parça, açılmaz | İç yükseklik: 15mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dot08.10.025.01025