igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
20 mm
Max. cable diameter
16 mm

Opening principle
Openable along inner radius
Inner width [Bi]
15 mm
Bend radius [R]
28 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 0,80 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 26,40
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 14.1.028.0EUR 26,40
energy chain 14 serisi | İç yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 20 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dot14.1.028.01528