igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
28 mm

Opening principle
Openable along inner radius
Inner width [Bi]
15 mm
Bend radius [R]
48 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 1,04 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 34,32
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : B17.1.048.0EUR 34,32
Energy chain B17 serisi | Dış yarıçap boyunca bir taraftan açılabilir | İç yükseklik: 32mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dotB17.1.048.01548