igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
Inner height [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
28 mm

Opening principle
Openable along inner radius
Inner width [Bi]
25 mm
Bend radius [R]
48 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 1,08 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 35,64
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : B17i.2.048.0EUR 35,64
energy chain B17 serisi | İç yarıçap boyunca bir taraftan açılabilir | İç yükseklik: 32mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitB17i.2.048.02548