igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
28 mm
Max. cable diameter
26 mm

Opening principle
Non-openable
Inner width [Bi]
80 mm
Bend radius [R]
38 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 1,21 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 39,93
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 11.080.038.0EUR 39,93
Energy chain 11.080 serisi | Açılamaz | İç yükseklik: 28mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit11.080.038.08038