igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
62 mm
Max. cable diameter
56 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
135 mm
Article structure & price calculation
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 8,44 / Chain linkartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 92,84
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 14340.05.135.0EUR 92,84
Series 14340 | Crossbars every 2nd link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 62mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Asılı
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit14340.05.135.050135