igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
74 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
150 mm
Article structure & price calculation
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 14,40 / Chain linkartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 158,40
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 15150.05.150.0EUR 158,40
Series 15150 | Crossbars every 2nd link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 80mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Asılı
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit15150.05.150.050150