igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
86 mm
Max. cable diameter
62 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
150 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 13,46 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 148,06
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 15350.05.150.0EUR 148,06
Seri 15350 | Her 2. baklada çapraz çubuklar: iç ve dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 86mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit15350.05.150.050150