igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
40 mm
Max. cable diameter
37 mm

Opening principle
Openable along inner radius
Inner width [Bi]
40 mm
Bend radius [R]
100 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 3,71 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 81,62
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 157.040.100.0.+EUR 81,62
Enerji tüpü R157 | Maliyet etkin, kir ve talaşa karşı koruma, iç yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 40 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit157.040.100.0.+40100