igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
21 mm
Max. cable diameter
17 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
25 mm
Bend radius [R]
63 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 1,56 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 51,48
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 118.025.063.0EUR 51,48
Hareketli boru R118 | Uygun maliyetli, kire ve taşlama talaşına karşı koruma | iç yükseklik: 21mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit118.025.063.02563