igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
14.6 mm
Max. cable diameter
10 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
10 mm
Bend radius [R]
28 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 0,58 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 29,00
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E08.10.028.0EUR 29,00
energy chain E08 serisi | dış yarıçap boyunca bölünmüş çapraz çubuk | iç yükseklik: 14,6mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dotE08.10.028.01028