igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
25 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
23 mm
Bend radius [R]
40 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 0,90 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 29,70
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E16.2.040.0EUR 29,70
energy chain E16 serisi | dış yarıçap boyunca bölünmüş çapraz çubuk | iç yükseklik: 32 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE16.2.040.02340