igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
9.4 mm
Max. cable diameter
5.5 mm

Opening principle
Openable along inner radius
Inner width [Bi]
16 mm
Bend radius [R]
18 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 0,40 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 30,80
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : Z045.16.018.0EUR 30,80
Energy chain serisi Z045 | İç yarıçap boyunca kablolar itilerek yerleştirilebilir | İç yükseklik: 9,4 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dotZ045.16.018.01618