igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
48.5 mm
Max. cable diameter
35 mm

Opening principle
Openable along inner radius
Inner width [Bi]
75 mm
Bend radius [R]
75 mm
Article structure & price calculation
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 4,20 / Chain linkartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 63,00
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : Z300.075.075.0EUR 63,00
Enerji zinciri Z300 serisi | iç yarıçap boyunca bölünmüş çapraz çubuk | iç yükseklik: 48,5 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Asılı
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitZ300.075.075.07575