igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
48.5 mm
Max. cable diameter
18 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
100 mm
Bend radius [R]
75 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 4,61 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 69,15
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E300.2/45.075.0EUR 69,15
Energy chain E300.2 serisi | dış yarıçap boyunca bölünmüş çapraz çubuk | iç yükseklik: 48,5 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE300.2/45.075.010075