igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
9.4 mm
Max. cable diameter
5 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
15.5 mm
Bend radius [R]
18 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 0,44 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 33,88
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E045.2/7.018.0EUR 33,88
energy chain E045.2 serisi | 2 odacıklı, dış yarıçap boyunca bölünmüş çapraz çubuk | iç yükseklik: 13mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE045.2/7.018.015.518