igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
11.3 mm
Max. cable diameter
5 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
30 mm
Bend radius [R]
18 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 0,55 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 36,85
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E065.3/9.018.0EUR 36,85
Energy chain E065.3 serisi | 3 odacıklı, dış yarıçap boyunca bölünmüş çapraz çubuk | iç yükseklik: 11,3 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE065.3/9.018.03018