514: Kilitleme vidası - metrik

I-514-M12 product image
igus-icon-lupe
I-514-M12 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
I-514-M12 product image
I-514-M12 technical drawing
  • Halojen, fosfor ve kadmiyum içermez
  • Metrik dişli parçalar: PA-GF
  • IP54
  • Sıcaklık aralığı: -20°C ila +60°C; kısa süreli +100°C
  • Malzeme: Fiberglas takviyeli poliamid açık gri
igus-icon-lieferzeitI-514-M12
M12 x1.5