igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
28 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
63 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 3,95 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 71,10
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 2928B.05.063.0EUR 71,10
Energy chain 2928B serisi | son derece uzun mesafeler ve desteksiz, yandan monteli uygulamalar için | iç yükseklik: 32mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit2928B.05.063.05063