igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
42 mm
Max. cable diameter
38 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
75 mm
Article structure & price calculation
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 7,48 / Chain linkartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 112,20
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 3838C.05.075.0EUR 112,20
Energy chain 3838C series | for extremely long travels and unsupported, side-mounted applications | inner height: 42mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Asılı
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit3838C.05.075.05075