igus-icon-lupe
Inner height [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
50 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
135 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 11,75 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 129,25
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 4140C.05.135.0EUR 129,25
Energy chain 4140C serisi | son derece uzun mesafeler ve desteksiz, yandan monteli uygulamalar için | iç yükseklik: 56 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit4140C.05.135.050135