igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 3
Inner height [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
74 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
150 mm
Article structure & price calculation
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 18,12 / Chain linkartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 199,32
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 5050C.05.150.0EUR 199,32
Energy chain 5050C series | for extremely long travels, particularly demanding applications | inner height: 80mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Asılı
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit5050C.05.150.050150