igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
Inner height [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
74 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
87 mm
Bend radius [R]
150 mm
Article structure & price calculation
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
artı KDV ve nakliye ücretleriTalep üzerine fiyat
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 5150C.08.150.0Price upon request
Energy chain 5150C series | for extremely long travels and unsupported, side-mounted applications | inner height: 80mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Asılı
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit5150C.08.150.087150