igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
Inner height [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
74 mm

Opening principle
Can be opened on one side along the outer radius
Inner width [Bi]
75 mm
Bend radius [R]
150 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 28,60 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 314,60
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 9850HD.07.150.0EUR 314,60
energy chain series 9850HD | Uzun seyahat mesafeleri için ekstra sağlam | İç yükseklik: 91 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit9850HD.07.150.075150