igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
10.3 mm
Max. cable diameter
8 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
6 mm
Bend radius [R]
18 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 0,86 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 43,00
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 07.06.018.0EUR 43,00
Energy chain 07 serisi | dış yarıçap boyunca fermuarlı açılır | iç yükseklik: 10,3mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dot07.06.018.0618