igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
45 mm
Max. cable diameter
42 mm

Opening principle
Openable along inner radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
125 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 7,80 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 117,00
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 3450.050.125.0EUR 117,00
Energy chain 3450 serisi | İç yarıçap boyunca her iki taraftan açılabilir, dış yarıçap boyunca kapalı | İç yükseklik: 45 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit3450.050.125.050125