igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
35 mm
Max. cable diameter
31 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
30 mm
Bend radius [R]
55 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 2,90 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 116,00
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E6.35.030.055.0EUR 116,00
Energy chain E6.35 serisi | Son derece düşük titreşimli, temiz odaya uygun, iç ve dış yarıçap boyunca çıkarılabilir kapaklar | iç yükseklik: 35mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE6.35.030.055.03055