igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
50 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
75 mm
Bend radius [R]
150 mm
Article structure & price calculation
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 14,32 / Chain linkartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 157,52
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 18840.07.150.0EUR 157,52
Energy tube 18840 series | Fully enclosed, openable along the outer radius, from one side | Inner height: 56mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Asılı
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit18840.07.150.075150