igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
72 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
75 mm
Bend radius [R]
200 mm
Article structure & price calculation
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 17,33 / Chain linkartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 190,63
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 19850.07.200.0EUR 190,63
Energy tube R19850 series | Fully enclosed, openable along the outer radius, from one side | Inner height: 80mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Asılı
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit19850.07.200.075200