igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
70 mm
Max. cable diameter
62 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
75 mm
Bend radius [R]
200 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 15,76 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 173,36
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 19050.07.200.0EUR 173,36
Enerji tüpü 19050 serisi | Tamamen kapalı, dış yarıçap boyunca bir taraftan açılabilir | İç yükseklik: 70mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit19050.07.200.075200