igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
15 mm
Max. cable diameter
12.5 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
10 mm
Bend radius [R]
48 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 1,13 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 56,50
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : R09.10.048.0EUR 56,50
energy chain R09 serisi | kapalı fermuar bant, dış yarıçap boyunca fermuarla açılır | iç yükseklik: 15 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitR09.10.048.01048