igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
17 mm
Max. cable diameter
15 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
25 mm
Bend radius [R]
63 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 1,96 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 64,68
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : R15.025.063.0EUR 64,68
Energy chain R15 serisi | kapalı fermuar bant, dış yarıçap boyunca fermuarla açılabilir | iç yükseklik: 17mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dotR15.025.063.02563