igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
15 mm
Max. cable diameter
13 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
20 mm
Bend radius [R]
32 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 1,20 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 72,00
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E3.15.020.032.0EUR 72,00
Energy chain E3.15 serisi | Yüksek dinamikler ve temiz oda uyumluluğu | İç yükseklik: 15mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE3.15.020.032.02032