igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
22 mm
Max. cable diameter
20 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
20 mm
Bend radius [R]
44 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 1,22 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 73,20
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E3.22.020.044.0EUR 73,20
Energy chain E3.22 serisi | Yüksek dinamikler ve temiz odaya uygun | iç yükseklik: 22 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dotE3.22.020.044.02044