igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
Inner height [Hi]
25 mm
Max. cable diameter
23 mm

Opening principle
Openable along inner radius
Inner width [Bi]
25 mm
Bend radius [R]
75 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 3,17 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 69,74
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 2480.02.075.0EUR 69,74
Energy chain 2480 series | Openable from both sides along the inner radius, completely closed | Inner height: 25mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit2480.02.075.02575