igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
40 mm
Max. cable diameter
36 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
62 mm
Bend radius [R]
75 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 4,78 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 172,08
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : R6.40.062.075.0EUR 172,08
e-tube R6.40 | Son derece düşük titreşimli, temiz odaya uygun, iç ve dış yarıçap boyunca çıkarılabilir kapaklar | iç yükseklik: 40 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitR6.40.062.075.06275