igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
50 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
135 mm
Article structure & price calculation
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 11,32 / Chain linkartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 124,52
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : H4.56.05.135.0EUR 124,52
Energy chain H4.56 series | With crossbars every 2nd link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 56mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Asılı
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitH4.56.05.135.050135