igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
204 mm
Max. cable diameter
184 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
100 mm
Bend radius [R]
325 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 110,44 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 441,76
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 840.13.325.0EUR 441,76
energy chain 840 serisi | Her baklada çapraz çubuklar: iç ve dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 204mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit840.13.325.0100325