igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
162 mm
Max. cable diameter
145 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
200 mm
Bend radius [R]
250 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 100,22 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 501,10
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E4.162.20.250.0EUR 501,10
energy chain E4.162 serisi | Her baklada çapraz çubuklar: iç ve dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 162mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE4.162.20.250.0200250