igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
42 mm
Max. cable diameter
38 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
125 mm
Article structure & price calculation
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 9,28 / Chain linkartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 139,20
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : R4.42.05.125.0EUR 139,20
Energy tube R4.42 series | Completely closed: openable from one side along the outer radius | Inner height: 42mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Asılı
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitR4.42.05.125.050125