igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
72 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
100 mm
Bend radius [R]
200 mm
Article structure & price calculation
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 27,92 / Chain linkartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 279,20
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : R4.80.10.200.0EUR 279,20
Energy tube R4.80 series | Completely closed: openable from one side along the outer radius | Inner height: 80mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Asılı
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitR4.80.10.200.0100200