igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
108 mm
Max. cable diameter
100 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
200 mm
Bend radius [R]
350 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 58,22 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 407,54
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : R4.112.20.350.0EUR 407,54
Enerji tüpü R4.112 serisi | Tamamen kapalı: dış yarıçap boyunca bir taraftan açılabilir | İç yükseklik: 108mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitR4.112.20.350.0200350