igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
62 mm
Max. cable diameter
48 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
120 mm
Bend radius [R]
120 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 8,72 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 183,12
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : RX48.120.120.0EUR 183,12
Enerji tüpü serisi RX48 | Kırılmaya karşı son derece dayanıklı enerji tüpleri, dış yarıçap boyunca açılabilir kapak | İç yükseklik: 62mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitRX48.120.120.0120120