igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
73 mm
Max. cable diameter
48 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
140 mm
Bend radius [R]
140 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 11,62 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 209,16
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : RX56.140.140.0EUR 209,16
Energy tube serisi RX56 | Talaşa karşı son derece dayanıklı energy tube'ler, üst kapak dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 73mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitRX56.140.140.0140140