igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
48 mm
Max. cable diameter
43 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
75 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 7,01 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 105,15
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E4.48L.050.075.0EUR 105,15
Seri E4.48L | Her baklada çapraz çubuklar: iç ve dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 48mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE4.48L.050.075.05075