igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
48 mm
Max. cable diameter
43 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
112 mm
Bend radius [R]
200 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 8,05 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 120,75
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : R4.48L.112.200.0EUR 120,75
Enerji tüpü R4.48L serisi | Tamamen kapalı: iç ve dış yarıçap boyunca her iki taraftan açılabilir | İç yükseklik: 48mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitR4.48L.112.200.0112200