igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
Inner height [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
28 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
63 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 10,79 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 194,22
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E4.32.05.063.0.ESDEUR 194,22
ESD energy chain E4.32 serisi | İç ve dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 32mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE4.32.05.063.0.ESD5063