igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
Inner height [Hi]
28 mm
Max. cable diameter
25 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
40 mm
Bend radius [R]
55 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 7,44 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 163,68
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E4.28.040.055.0.ESDEUR 163,68
ESD energy chain E4.28 serisi | İç ve dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 28 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE4.28.040.055.0.ESD4055